Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jun. 2023
Alternatief product:
7888218
- Artikelnummer:
- TE 7888.460
- Uitvoering
- met zijwanden
- Voordelen
- Geen behuizingsframe
- Optimale toegankelijkheid
- Eenvoudige plaatsing door de demonteerbaarheid
- Draairichting deur om te wisselen
- Materiaal
- Plaatstaal
Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm - Oppervlak
- Montageframe: dompelgrondlak
Vlakke delen: poedercoating - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Zelfdragend 19"-montageframe, voor en achter, in diepte verstelbaar
Zichtdeur voor, incl. 130-scharnier, design-greep en veiligheidssluiting 3524 E
Plaatstalen deur achter, incl. 130°-scharnier, veiligheidssluiting 3524 E
Bodemframe met maximale uitsparing (voor het naar wens aanbrengen van moduleplaten)
Dakplaat, incl. verdekte uitsparing voor kabelinvoer en voor optionele ventilator
4 stelvoeten, M10 (meegeleverd)
4 afstandsbouten, 20 mm, voor het verhogen van de dakplaat (meegeleverd)
Zijwanden, afsluitbaar, incl. veiligheidssluiting 3524 E - Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 1.200 mm
Diepte: 800 mm - Hoogte-eenheden
- 24 HE
- Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter
- 130 mm / 130 mm /
- Niveauafstand (in de leveringstoestand)
- 495 mm
- Belastbaarheid
- 4.000 N
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 20
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 74 kg
- EAN
- 4028177801448
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Product omschrijving
- TE 8000 Netwerkbehuizing, 24HE, 800x1200x800 mm BxHxD, RAL 7035, met zichtdeur en zijwanden
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit