- Artikelnummer:
- TX 7888.616
- Uitvoering
- nieuwe uitvoering
met zijwanden
- Voordelen
- Nieuw dakplaatconcept: complete benutting van de diepte bij de bekabeling en mogelijke integratie van een ventilatormoduul
- Efficiënt frameconcept voor individuele opbouw
- Zijwanden geschroefd voor snelle toegang
- 19"-profielen, in diepte verstelbaar
- Omvangrijk assortiment toebehoren voor een individuele interieuropbouw
- Materiaal
- Dak: plaatstaal, 1,5 mm
Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm
- Oppervlak
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Vlakke delen: dompelgrondlak, poedercoating
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kast met zichtdeur voorzijde en deur achter
Zijwanden, geschroefd
19"-profielen
Roof plate, screw-fastened, with concealed cable entry at the rear, prepared for fan mounting.
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.200 mm
Diepte: 600 mm
- Hoogte-eenheden
- 24 HE
- Niveauafstand (in de leveringstoestand)
- 345 mm
- Design doors
- Zichtdeur, eendelig
- met éénlaags veiligheidsglas 3 mm
- Construction rear door
- Plaatstalen deur, eendelig
- Construction front door
- Zichtdeur, eendelig
- Belastbaarheid (statisch)
- 500 kg
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 20
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177994638
- ETIM 8
- EC002499
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Product omschrijving
-
TX CableNet, met zichtdeur, met dakplaat, zijwanden, 19"-profielen, BHD: 600x1200x600 mm, RAL 7035