Netwerkbehuizing TX CableNet met geventileerde deuren

Bestelnr.: TX 7888731

Een nieuw niveau kabelmanagement: De TX CableNet combineert een jarenlange ervaring in een IT-rack dat qua functionaliteit en kwaliteit aan alle eisen voldoet. Voorbereid voor een individuele interieuropbouw.

Aansluitkabel voor PSM/PDU

Contactdoosstrook in het aluminium kanaal

Contactdoosstrook voor IEC-stekers

Potentiaalvereffeningsset voor VX IT

Combirails voor VX, VX IT, TX CableNet

Comforthandgreep AX

Halve profielcilinder voor handgreepsystemen

Borstelkit voor TX CableNet

19"-montageclips, Clip&Go met contactering

Bevestigingsschroeven

IT systeemverlichting LED voor IT-racksystemen en IT-behuizingen

Blindpaneel, 19" Toolless fixing

Bodemplaatmodulen voor kabelinvoer voor TS, TS IT, VX SE

Rangeerpaneel met rangeerogen voor horizontaal kabelmanagement

Rangeerpaneel met stalen beugels

Rangeerpaneel met frontdeksel

Kabelklem voor C-rail, combirail

Glijrail, 1 HE, vaste inbouw voor VX IT, TS IT, TX CableNet

Kabeldoorvoerpaneel met borstelstrook 19"

Kabelgeleidingspaneel 19"

Paneel voor kabelgeleiding, 2 HE

Rangeerogen, 19"-bevestiging

Kabelkooi voor TX CableNet

Transportwielen voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Transportkit voor TS IT, TX CableNet

Stelvoeten voor VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chillers Blue e+

Montagebeugel voor deurschakelaar in de VX, VX IT, TX CableNet

Rangeerogen voor universele toepassing

Buitenkoppeling voor TS/TS

Kabelbaan voor TX CableNet

Klittenbandsluiting

Kabelbinders

Kabelgoot, in diepte verstelbaar voor VX IT, TE 8000

Kabelgeleidingsbeugel

Positioneringsstroken 19"

Inzetstukjes voor dakplaat

Bestelnr.:
TX 7888731
Uitvoering
2e generatie
demonteerbaar
geventileerd
met zijwanden
Product omschrijving
Optimale IT-rackoplossing voor plekken waar weinig ruimte beschikbaar is, lage plafondhoogten of moeilijk toegankelijke ruimten.Geen vermogensverliezen door ongebruikte hoogte-eenheden bij opbouwcomponenten met uitsluitend kleine elektrocomponenten
Voordelen
Geschroefde dakplaat met aan beide zijden verzonken kabelinvoer over de complete behuizingsdiepte alsook verzonken uitsparing in het midden voor de eenvoudige integratie van een ventilatormoduul.
Efficiënt frameconcept voor individuele opbouw
Zijwanden geschroefd voor snelle toegang
19"-profielen, in breedte en diepte verstelbaar en met de mogelijkheid voor een asymmetrisch gepositioneerde interieuropbouw
Kan worden gedemonteerd
Omvangrijk assortiment toebehoren voor een individuele interieuropbouw
Materiaal
Dak: plaatstaal, 1,5 mm
Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm
Deur: plaatstaal, 1,2 mm
19"-profielen: plaatstaal, 2 mm
Zijwand: plaatstaal, 1,2 mm
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Vlakke delen: dompelgrondlak, poedercoating
Kleur
RAL 7035
Levering
Behuizing met geventileerde deur aan de voorzijde en deur aan de achterzijde
Kastframe, demonteerbaar, met 19"-profielen, voor en achter
Zijwanden
Geschroefde dakplaat met aan beide zijden verzonken kabelinvoer over de complete behuizingsdiepte alsook verzonken uitsparing in het midden voor de eenvoudige integratie van een ventilatormoduul.
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 1.000 mm
Hoogte-eenheden
42 HE
Niveauafstand (in de leveringstoestand)
645 mm
19"-bevestiging
demonteerbaar
Uitvoering
met zijwanden
Design doors
geventileerd
Uitvoering deur achter
Plaatstalen deur, ééndelig, geventileerd
Uitvoering deur voorzijde
Plaatstalen deur, ééndelig, geventileerd
Luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 78 %
Belastbaarheid
5000 N
Belastbaarheid (statisch)
500 kg
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
120 kg
Brutogewicht
127 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177997592
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Product omschrijving
TX CableNet, met geventileerde deur, met dakplaat, zijwanden, 19"-profielen, behuizing demonteerbaar, BHD: 800x2000x1000 mm, RAL 7035
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding