Met nummercodering in het inch-raster voor een duidelijke codering van de afzonderlijke hoogte-eenheden, tot max. 56 HE.
- Bestelnr.:
- DK 7950100
- Uitvoering
- Coderingsbereik 1 – 56 HE
- Product omschrijving
- Met nummercodering in het inch-raster voor een duidelijke codering van de afzonderlijke hoogte-eenheden.
- Voordelen
- Vrije keuze van de getallenrichting dankzij dubbelzijdige codering
- Duidelijke documentatie van de diverse inbouwcomponenten
- Toepassingsgebieden
- Voor het naderhand monteren op bestaande 19"-profielen
- Om aan de zijkant, naast de systeemboring te plakken
- Materiaal
- Plaatstaal, gelakt
- Afmetingen
- Breedte: 6 mm
- Inbouwafmetingen
- Installation depth for components: 482,6 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,026 kg
- Brutogewicht
- 0,026 kg
- Douanetariefnummer
- 49119900
- EAN
- 4028177492042
- ETIM 9
- EC001288
- ECLASS 8.0
- 27149129
- Product omschrijving
- DK Positioneringsstrook 19i zelfkl VE=1