- Artikelnummer:
- DK 7955.015
- Uitvoering
- voor C19
- Product omschrijving
- Met de steekplaatsafdekking kunnen open, niet-gebruikte IEC 60 320 C13- resp. C19-steekplaatsen worden afgesloten. Het onbedoeld overbelasten van afzonderlijke fasen kan hierdoor worden voorkomen. De afdekking kan met behulp van het meegeleverde ontgrendelingsgereedschap (resp. sleufkopschroevendraaier) op elk gewenst moment weer worden verwijderd.
- Materiaal
- Kunststof (PA 66)
- Kleur
- RAL 9005
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 0,01 kg
- Brutogewicht
- 0,025 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177684997
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Product omschrijving
- PDUi Steekplaatsafdekking voor C19-steekplaatsen, kunststof, RAL 9005