Glijrail voor TE

Bestelnr.: DK 7963510

Voor montage tussen een voorste en een achterste bevestigingsniveau, voor ondersteuning van zware inch-componenten.

Bestelnr.:
DK 7963510
Product omschrijving
Voor montage tussen het voorste en achterste 19"-bevestigingsniveau. Met de glijrails kunnen zware inch-componenten worden ondersteund.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Distance between mounting levels
595 mm
Load capacity static
800 N
Montagevlak
Breedte: 85 mm
Diepte: 524 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: TE 8000
Inbouwafmetingen
Installation depth for components: 482,6 mm
Inbouwbreedte voor componenten: 19"
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
2,4 kg
Brutogewicht
2,814 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177443952
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
TE Glijrails, voor tussen 19 inch-bevestigingsniveaus, 19 inch-niveauafstand 595 mm, belastbaarheid 800 N, plaatstaal, verzinkt