Voor het omhoogzetten van het dak voor beluchting, in drie verschillende hoogten. Niet geschikt voor kraantransport.
- Bestelnr.:
- SZ 7967000
- Product omschrijving
- Voor het omhoogzetten van het dak voor beluchting, in drie verschillende hoogten.
- Materiaal
- Zeskant profielstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Montage-instructie
- Niet geschikt voor combinatie met een 19"-montageframe
- Niet geschikt voor kraantransport
- Afmetingen
- Hoogte: 50 mm
- Afmetingen
- Schroefdraad: M12
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
TS - Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,444 kg
- Brutogewicht
- 0,539 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177186934
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- SZ Afstandsbout tbv dakplaat TS, hoogte 50 mm, schroefdraad M12, zeskantprofielstaal, verzinkt