PDU basic

Bestelnr.: DK 7979141

High-end stroomverdeling voor IT-racks: robuuste PDU met compacte basisstroomverdeling voor de IT-omgeving.

Bestelnr.:
DK 7979141
Uitvoering
PDU Basic
Product omschrijving
Compacte basisstroomverdeling. Door de PDU basic kan elk IT-rack eenvoudig met een professionele stroomverdeling worden uitgerust. Afhankelijk van de PDU-uitvoering is een horizontale montage in het 19"-niveau of een verticale montage mogelijk (ook in de Zero-U-Space).
Voordelen
Bij verticale montage kan de bevestiging in de Zero-U-Space van de Rittal VX IT-kast of het TS IT-rack zonder gereedschap plaatsvinden
Kleurmarkering van fasen en veiligheidscircuits (L1=roze, L2=zwart, L3=wit)
Inbouwset zonder gereedschap voor VX IT
Materiaal
Spuitgietaluminium profiel, geëloxeerd
Steekplaatsen: kunststof
Levering
Connectorvergrendeling voor IEC C14, C20-connectoren
Incl. bevestigingsmateriaal
Opties
Overspanningsbeveiliging Type 3 met tijdens bedrijf verwisselbare afleiders, met statusbewaking, in PDU-behuizing te integreren
Andere kastkleuren mogelijk
Afmetingen
Breedte: 44 mm
Diepte: 70 mm
Lengte: 1.895 mm
Aantal contactdozen en type
36 x C13 / 6 x C19
Nominale spanning
400 V (AC)
Nominale stroom (max.)
32 A
Nominaal vermogen
22 kW
Voedingen
Aantal: 1
Fase per voeding: 3~
Lengte aansluitkabel
3 m
Aansluiting (elektrisch)
CEE
Richtlijnen
EMC-richtlijn 2014/30/EU
Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
Normen
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Bedrijfstemperatuurbereik
5 °C...50 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
10...95 %
Opslagtemperatuurbereik
-20 °C...70 °C
Geschikt voor
Behuizingstype: VX IT kastframe: ≥ 2.000 mm
Behuizingstype: VX IT 19"-profielen: ≥ 2.200 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
6,3 kg
Brutogewicht
6,66 kg
Douanetariefnummer
85366990
EAN
4028177947573
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Product omschrijving
PDU basic 32A/3P CEE 36xC13+6xC19
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Quick guide
Databladen
Technical details 2