High-end stroomverdeling voor IT-racks: robuuste PDU met compacte basisstroomverdeling voor de IT-omgeving.
- Artikelnummer:
- DK 7979143
- Uitvoering
- PDU Basic
- Product omschrijving
- Compacte basisstroomverdeling. Door de PDU basic kan elk IT-rack eenvoudig met een professionele stroomverdeling worden uitgerust. Afhankelijk van de PDU-uitvoering is een horizontale montage in het 19"-niveau of een verticale montage mogelijk (ook in de Zero-U-Space).
- Voordelen
- Bij verticale montage kan de bevestiging in de Zero-U-Space van de Rittal VX IT-kast of het TS IT-rack zonder gereedschap plaatsvinden
- Kleurmarkering van fasen en veiligheidscircuits (L1=roze, L2=zwart, L3=wit)
- Inbouwset zonder gereedschap voor VX IT
- Materiaal
- Spuitgietaluminium profiel, geëloxeerd
Steekplaatsen: kunststof - Levering
- Connectorvergrendeling voor IEC C14, C20-connectoren
Incl. bevestigingsmateriaal - Opties
- Overspanningsbeveiliging Type 3 met tijdens bedrijf verwisselbare afleiders, met statusbewaking, in PDU-behuizing te integreren
Andere kastkleuren mogelijk - Afmetingen
- Breedte: 44 mm
Diepte: 70 mm
Lengte: 1.895 mm - Aantal contactdozen en type
- 48 x C13
- Nominale spanning
- 400 V (AC)
- Nominale stroom (max.)
- 32 A
- Nominaal vermogen
- 22 kW
- Voedingen
- Aantal: 1
Fase per voeding: 3~ - Lengte aansluitkabel
- 3 m
- Aansluiting (elektrisch)
- CEE
- Richtlijnen
- EMC-richtlijn 2014/30/EU
- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
- Normen
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 5 °C...50 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 10...95 %
- Opslagtemperatuurbereik
- -20 °C...70 °C
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX IT kastframe: ≥ 2.000 mm
Behuizingstype: VX IT 19"-profielen: ≥ 2.200 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 5,5 kg
- Brutogewicht
- 6,5 kg
- Douanetariefnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177947597
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Product omschrijving
- PDU basic 32A/3P CEE 48xC13
- Documentatie
- Quick guide