PDU metered

Artikelnummer: DK 7979216

High-end stroomverdeling voor IT-racks: intelligente PDU met energiemeting per fase, d.w.z. de vermogensbehoefte van een compleet IT-rack.

Artikelnummer:
DK 7979216
Uitvoering
PDU, metered
Product omschrijving
High-end-stroomverdeling in een compact design voor IT-netwerkbehuizingen en serverracks. Met energiemeting aan de voeding resp. per fase.
Voordelen
Bij verticale montage kan de bevestiging in de Zero-U-Space van de Rittal VX IT-kast of het TS IT-rack zonder gereedschap plaatsvinden
Kleurmarkering van fasen en veiligheidscircuits (L1=roze, L2=zwart, L3=wit)
Inbouwset zonder gereedschap voor VX IT
PDU met eigen voeding, geen externe stroomvoorziening nodig
Meetnauwkeurigheid ± 0,5 % (kWh) volgens EN 62 053-21
Geïntegreerde realtime-klok met batterijbuffer (max. 10 jaar, batterij vervangbaar)
Geïntegreerde elektromagnetische zoemer voor akoestische alarmering
Instelbare grenswaarden (waarschuwing/alarm) voor spanning, stroom, vermogen
Bedrijfsurenteller totaal en cyclisch, resetbaar
Stroombesparend design, gering eigen verbruik
Technische gegevens
Display/controller in de PDU-behuizing 180° draaibaar en vervangbaar
Compacte veiligheidsschakelaar (16 A - type Carling)
Geïntegreerde, volledig redundante netvoeding, voeding vanuit alle fasen
Fouttolerante PDU-voeding redundant via alle fasen
Spanning V, stroom A, frequentie Hz
Effectief vermogen, werklastenergie, schijnbaar vermogen, schijnbare energie
Vermogensfactor (cosPhi) en fasehoek
Nulleiderstroommeting/schuiflastberekening
Veiligheidsbewaking bij PDU’s met geïntegreerde zekering
Helder TFT-display 128 x 128 pixels (RGB) met achtergrondverlichting en energiebesparende modus, voor weergave van de vermogensgegevens en de PDU-basisconfiguratie
Positiesensoren voor displayrotatie en correcte PDU-weergave op de website
Power-LED voor spanningsweergave
Materiaal
Aluminiumprofiel, zwart geëloxeerd
Steekplaatsen: kunststof
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Opties
Overspanningsbeveiliging Type 3 met tijdens bedrijf verwisselbare afleiders, met statusbewaking, in PDU-behuizing te integreren
Verschilstroommeting (type B) per voeding/fase/zekering
Bewaking van de optioneel leverbare overspanningsbeveiliging
Andere kastkleuren mogelijk
CMC III CAN-bus-sensoren, aansluitbaar voor omgevingsbewaking, max. 16 sensoren
Measurement functions, description
Meting per fase en voeding
Krachtige CPU (ARM Cortex A8)
Digitale ingang (potentiaalvrij contact)
Extra alarmuitgang/relaisuitgang (wisselcontact)
Afmetingen
Breedte: 44 mm
Diepte: 70 mm
Lengte: 1.495 mm
Aantal contactdozen en type
24 x C13 / 4 x C19
Nominale spanning
230 V (AC)
Nominale stroom (max.)
32 A
Nominaal vermogen
7,4 kW
Voedingen
Aantal: 1
Fase per voeding: 1~
Lengte aansluitkabel
3 m
Aansluiting (elektrisch)
CEE
Interfaces
USB 2.0-poort (USB-A) voor massaconfiguratie, firmware-update & datalogging
CAN-bus-interface (RJ45) voor max. 16 omgevingssensoren
Seriële interface RS232 (RJ12) voor LTE Unit, Scripting, CLI
Gebruik van eigen certificaten/TLS 1.2
E-mail verzenden bij alarm (SMTP)
Gebruikersbeheer incl. DRM
LDAP(S)/Radius/Active Directory-aansluiting
Syslog-server-aansluiting (max. 2 servers)
Volledig redundante Ethernet-interface 10/100/1000 Mbit/s
Number RJ45 ports for sensor units max
2
Richtlijnen
EMC-richtlijn 2014/30/EU
Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
Normen
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Protocollen
Webserver (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
MIB voor integratie in 3rd party software
FTP/SFTP (update/filetransfer)
Bedrijfstemperatuurbereik
5 °C...60 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
10...95 %
Opslagtemperatuurbereik
-20 °C...70 °C
Geschikt voor
Behuizingstype: VX IT kastframe: ≥ 1.800 mm
Behuizingstype: VX IT 19"-profielen: ≥ 1.800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
5,03 kg
Brutogewicht
5,36 kg
Douanetariefnummer
85366990
EAN
4028177947696
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Product omschrijving
DK PDU metered, compacte basisstroomverdeling incl. energiemeting per fase, met netwerkinterface en display, BLD: 44x1470x70 mm, IEC 60 320: 24x C13 + 4x C19
Toelatingen
Cyber Security Certificate
TÜV-geteste veiligheid
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Additional instructions
Handleiding
Quick guide
Databladen
Technical details 2
Technische gegevens
Visio Shapes
Software
Software