- Bestelnr.:
- DK 7979218
- Product omschrijving
- High-end-stroomverdeling in een compact design voor IT-netwerkbehuizingen en serverracks. Met energiemeting aan de voeding resp. per fase.
- Voordelen
- Bij verticale montage kan de bevestiging in de Zero-U-Space van de Rittal VX IT-kast of het TS IT-rack zonder gereedschap plaatsvinden
- Kleurmarkering van fasen en veiligheidscircuits (L1=roze, L2=zwart, L3=wit)
- Inbouwset zonder gereedschap voor VX IT
- PDU met eigen voeding, geen externe stroomvoorziening nodig
- Meetnauwkeurigheid ± 1 % (kWh) volgens EN 62 053-21
- Geïntegreerde realtime-klok met batterijbuffer (max. 10 jaar, batterij vervangbaar)
- Geïntegreerde elektromagnetische zoemer voor akoestische alarmering
- Instelbare grenswaarden (waarschuwing/alarm) voor spanning, stroom, vermogen
- Bedrijfsurenteller totaal en cyclisch, resetbaar
- Stroombesparend design, gering eigen verbruik
- Technische gegevens
- Display/controller in de PDU-behuizing 180° draaibaar en vervangbaar
- Compacte veiligheidsschakelaar (16 A - type Carling)
- Geïntegreerde, volledig redundante netvoeding, voeding vanuit alle fasen
- Fouttolerante PDU-voeding redundant via alle fasen
- Spanning V, stroom A, frequentie Hz
- Effectief vermogen, werklastenergie, schijnbaar vermogen, schijnbare energie
- Vermogensfactor (cosPhi) en fasehoek
- Nulleiderstroommeting/schuiflastberekening
- Veiligheidsbewaking bij PDU’s met geïntegreerde zekering
- Helder TFT-display 128 x 128 pixels (RGB) met achtergrondverlichting en energiebesparende modus, voor weergave van de vermogensgegevens en de PDU-basisconfiguratie
- Positiesensoren voor displayrotatie en correcte PDU-weergave op de website
- Power-LED voor spanningsweergave
- Materiaal
- Aluminiumprofiel, zwart geëloxeerd
Steekplaatsen: kunststof
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Opties
- CMC III CAN-bus-sensoren, aansluitbaar voor omgevingsbewaking, max. 16 sensoren
Andere kastkleuren mogelijk
- Measurement functions, description
- Meting per fase en voeding
- Krachtige CPU (ARM Cortex A8)
- Digitale ingang (potentiaalvrij contact)
- Extra alarmuitgang/relaisuitgang (wisselcontact)
- Afmetingen
- Breedte: 44 mm
Diepte: 70 mm
Lengte: 1.095 mm
- Aantal contactdozen en type
- 18 x C13 / 2 x C19
- Nominale spanning
- 230 V (AC)
- Nominale stroom (max.)
- 16 A
- Nominaal vermogen
- 3,7 kW
- Voedingen
- Aantal: 1
Fase per voeding: 1~
- Aansluiting (elektrisch)
- IEC C20
- Interfaces
- Volledig redundante monitoring via 2e netwerk
- Volledig redundante Ethernet-interface 10/100/1000 Mbit/s
- Richtlijnen
- EMC-richtlijn 2014/30/EU
- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
- Normen
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Protocollen
- Webserver (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
- TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
- SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
- MIB voor integratie in 3rd party software
- FTP/SFTP (update/filetransfer)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 5 °C...50 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 10...95 %
- Opslagtemperatuurbereik
- -20 °C...70 °C
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX IT kastframe: ≥ 1.200 mm
Behuizingstype: VX IT 19"-profielen: ≥ 1.800 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2 kg
- Brutogewicht
- 2,54 kg
- Douanetariefnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177973466
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Product omschrijving
-
DK PDU metered, compacte basisstroomverdeling, BLD: 44x1095x70, IEC 60320: 18x C13, 2x C19, 230 V, 1~, 16A, IEC C20