PDU managed

Artikelnummer: DK 7979411

High-end stroomverdeling voor IT-racks, met energiemeet- en bewakingsfuncties voor elke afzonderlijke uitgangssteekplaats Ingang met CEE-connector (16 A/32 A) alsmede C13- en C19-uitgangen.

Artikelnummer:
DK 7979411
Uitvoering
PDU, managed
Product omschrijving
High-end-stroomverdeling in een compact design voor IT-netwerkbehuizingen en serverracks. Afhankelijk van de uitvoering met omvangrijke managementfuncties voor energiemeting en bewaking.
Voordelen
Bij verticale montage kan de bevestiging in de Zero-U-Space van de Rittal VX IT-kast of het TS IT-rack zonder gereedschap plaatsvinden
Kleurmarkering van fasen en veiligheidscircuits (L1=roze, L2=zwart, L3=wit)
Inbouwset zonder gereedschap voor VX IT
PDU met eigen voeding, geen externe stroomvoorziening nodig
Meetnauwkeurigheid ± 0,5 % (kWh) volgens EN 62 053-21
Programmeerbaar inschakelgedrag na terugkeer van de spanning (aan/uit/laatste status)
Programmeerbaar schakelgedrag (tijd/programmeerbare logica)
Geïntegreerde realtime-klok met batterijbuffer (max. 10 jaar, batterij vervangbaar)
Geïntegreerde elektromagnetische zoemer voor akoestische alarmering
Instelbare grenswaarden (waarschuwing/alarm) voor spanning, stroom, vermogen, per uitgangssteekplaats afzonderlijk in te stellen
Technische gegevens
Display/controller in de PDU-behuizing 180° draaibaar en vervangbaar
Geïntegreerde, volledig redundante netvoeding, voeding vanuit alle fasen
Fouttolerante PDU-voeding redundant via alle fasen
Spanning V, stroom A, frequentie Hz
Effectief vermogen, werklastenergie, schijnbaar vermogen, schijnbare energie
Vermogensfactor (cosPhi) en fasehoek
Nulleiderstroommeting/schuiflastberekening
Veiligheidsbewaking bij PDU’s met geïntegreerde zekering
Helder TFT-display 128 x 128 pixels (RGB) met achtergrondverlichting en energiebesparende modus, voor weergave van de vermogensgegevens en de PDU-basisconfiguratie
Positiesensoren voor displayrotatie en correcte PDU-weergave op de website
Meerkleurige LED's (groen/geel/rood) voor het signaleren van de standen en grenswaarden per uitgangssteekplaats
Power-LED voor spanningsweergave
Stroombesparend design, gering eigen verbruik
Materiaal
Aluminiumprofiel, zwart geëloxeerd
Steekplaatsen: kunststof
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Opties
Overspanningsbeveiliging Type 3 met tijdens bedrijf verwisselbare afleiders, met statusbewaking, in PDU-behuizing te integreren
Verschilstroommeting (type B) per voeding/fase/zekering
Bewaking van de optioneel leverbare overspanningsbeveiliging
CMC III CAN-bus-sensoren, aansluitbaar voor omgevingsbewaking, max. 16 sensoren
Andere kastkleuren mogelijk
Measurement functions, description
Noodvoeding voor de PDU-webserver via PoE, sequentieel uitschakelen van de uitgangen
Schakelfunctie per uitgangssteekplaats
Voorkomen van overbelastingspieken: sequentieel inschakelen van de uitgangen na terugkeer van de spanning
Opslag van de relaisstanden, ook bij stroomuitval
Bistabiele relais: geringe stroomopname en hoog schakelvermogen, ook voor hogere inschakelstromen tot max. 300 A
Groeperingen: gemeenschappelijk schakelen van meerdere uitgangen
Meting per fase en voeding
Extra meting per uitgangssteekplaats
Krachtige CPU (ARM Cortex A8)
Digitale ingang (potentiaalvrij contact)
Extra alarmuitgang/relaisuitgang (wisselcontact)
Afmetingen
Breedte: 44 mm
Diepte: 70 mm
Lengte: 1.095 mm
Aantal contactdozen en type
10 x Schuko/RA
Contactdozen
10 x Geaard
Nominale spanning
230 V (AC)
Nominale stroom (max.)
16 A
Nominaal vermogen
3,7 kW
Voedingen
Aantal: 1
Fase per voeding: 1~
Lengte aansluitkabel
3 m
Aansluiting (elektrisch)
CEE
Interfaces
USB 2.0-poort (USB-A) voor massaconfiguratie, firmware-update & datalogging
CAN-bus-interface (RJ45) voor max. 16 omgevingssensoren
Seriële interface RS232 (RJ12) voor LTE Unit, Scripting, CLI
Gebruik van eigen certificaten/TLS 1.2
E-mail verzenden bij alarm (SMTP)
Gebruikersbeheer incl. DRM
LDAP(S)/Radius/Active Directory-aansluiting
Syslog-server-aansluiting (max. 2 servers)
Volledig redundante Ethernet-interface 10/100/1000 Mbit/s
Richtlijnen
EMC-richtlijn 2014/30/EU
Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
Normen
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Protocollen
Webserver (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
MIB voor integratie in 3rd party software
FTP/SFTP (update/filetransfer)
Bedrijfstemperatuurbereik
5 °C...60 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
10...95 %
Opslagtemperatuurbereik
-20 °C...70 °C
Geschikt voor
Behuizingstype: VX IT kastframe: ≥ 1.200 mm
Behuizingstype: VX IT 19"-profielen: ≥ 1.800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4 kg
Brutogewicht
5 kg
Douanetariefnummer
85366990
EAN
4028177948082
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Product omschrijving
DK PDU managed, high-end stroomverdeling incl. energiemeet-/schakel- en bewakingsfuncties per uitgang, met netwerkinterface en display, BLD: 44x1095x70 mm, CEE 7/3: 10x Schuko
Toelatingen
Cyber Security Certificate
TÜV-geteste veiligheid
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Additional instructions
Handleiding
Quick guide
Databladen
Technical details 2
Technische gegevens
Visio Shapes
Software
Software