PDU metered plus

Artikelnummer: DK 7979534

High-end stroomverdeling voor IT-racks: intelligente PDU met energiemeting per uitgangssteekplaats, d.w.z. de vermogensbehoefte van afzonderlijke verbruikers.

Artikelnummer:
DK 7979534
Uitvoering
PDU, metered plus
Product omschrijving
High-end-stroomverdeling in een compact design voor IT-netwerkbehuizingen en serverracks. Met energiemeting per afzonderlijke uitgangssteekplaats.
Voordelen
Bij verticale montage kan de bevestiging in de Zero-U-Space van de Rittal VX IT-kast of het TS IT-rack zonder gereedschap plaatsvinden
Kleurmarkering van fasen en veiligheidscircuits (L1=roze, L2=zwart, L3=wit)
Inbouwset zonder gereedschap voor VX IT
PDU met eigen voeding, geen externe stroomvoorziening nodig
Meetnauwkeurigheid ± 0,5 % (kWh) volgens EN 62 053-21
Geïntegreerde realtime-klok met batterijbuffer (max. 10 jaar, batterij vervangbaar)
Geïntegreerde elektromagnetische zoemer voor akoestische alarmering
Instelbare grenswaarden (waarschuwing/alarm) voor spanning, stroom, vermogen, per uitgangssteekplaats afzonderlijk in te stellen
Stroombesparend design, gering eigen verbruik
Technische gegevens
Display/controller in de PDU-behuizing 180° draaibaar en vervangbaar
Geïntegreerde, volledig redundante netvoeding, voeding vanuit alle fasen
Fouttolerante PDU-voeding redundant via alle fasen
Spanning V, stroom A, frequentie Hz
Effectief vermogen, werklastenergie, schijnbaar vermogen, schijnbare energie
Vermogensfactor (cosPhi) en fasehoek
Nulleiderstroommeting/schuiflastberekening
Veiligheidsbewaking bij PDU’s met geïntegreerde zekering
Helder TFT-display 128 x 128 pixels (RGB) met achtergrondverlichting en energiebesparende modus, voor weergave van de vermogensgegevens en de PDU-basisconfiguratie
Positiesensoren voor displayrotatie en correcte PDU-weergave op de website
Meerkleurige LED's (groen/geel/rood) voor het signaleren van de standen en grenswaarden per uitgangssteekplaats
Power-LED voor spanningsweergave
Materiaal
Aluminiumprofiel, zwart geëloxeerd
Steekplaatsen: kunststof
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Opties
Overspanningsbeveiliging Type 3 met tijdens bedrijf verwisselbare afleiders, met statusbewaking, in PDU-behuizing te integreren
Verschilstroommeting (type B) per voeding/fase/zekering
Bewaking van de optioneel leverbare overspanningsbeveiliging
CMC III CAN-bus-sensoren, aansluitbaar voor omgevingsbewaking, max. 16 sensoren
Andere kastkleuren mogelijk
Measurement functions, description
Meting per fase en voeding
Extra meting per uitgangssteekplaats
Krachtige CPU (ARM Cortex A8)
Digitale ingang (potentiaalvrij contact)
Extra alarmuitgang/relaisuitgang (wisselcontact)
Afmetingen
Breedte: 44 mm
Diepte: 70 mm
Lengte: 2.095 mm
Aantal contactdozen en type
24 x Schuko/RA
Contactdozen
24 x Geaard
Nominale spanning
400 V (AC)
Nominale stroom (max.)
32 A
Nominaal vermogen
22 kW
Voedingen
Aantal: 1
Fase per voeding: 3~
Lengte aansluitkabel
3 m
Aansluiting (elektrisch)
CEE
Interfaces
USB 2.0-poort (USB-A) voor massaconfiguratie, firmware-update & datalogging
CAN-bus-interface (RJ45) voor max. 8 omgevingssensoren
Seriële interface RS232 (RJ12) voor LTE Unit, Scripting, CLI
Gebruik van eigen certificaten/TLS 1.2
E-mail verzenden bij alarm (SMTP)
Gebruikersbeheer incl. DRM
LDAP(S)/Radius/Active Directory-aansluiting
Syslog-server-aansluiting (max. 2 servers)
Volledig redundante monitoring via 2e netwerk
Number RJ45 ports for sensor units max
6
Richtlijnen
EMC-richtlijn 2014/30/EU
Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
Normen
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Protocollen
Webserver (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
MIB voor integratie in 3rd party software
FTP/SFTP (update/filetransfer)
Bedrijfstemperatuurbereik
5 °C...60 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
10...95 %
Opslagtemperatuurbereik
-20 °C...70 °C
Geschikt voor
Behuizingstype: VX IT kastframe: ≥ 2.200 mm
Behuizingstype: VX IT 19"-profielen: ≥ 2.200 mm
Leveringseenheid
1 st.
Douanetariefnummer
85366990
EAN
4028177948402
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Product omschrijving
DK PDU metered+, compacte basisstroomverdeling incl. energiemeting per uitgang, met netwerkinterface en display, BLD: 44x2095x70 mm, CEE 7/3: 24x Schuko
Toelatingen
Cyber Security Certificate
TÜV-geteste veiligheid
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Additional instructions
Handleiding
Quick guide
Databladen
Technical details 2
Technische gegevens
Visio Shapes
Software
Software