- Bestelnr.:
- DK 7979542
- Uitvoering
- PDU, metered plus
- Product omschrijving
- High-end-stroomverdeling in een compact design voor IT-netwerkbehuizingen en serverracks. Met energiemeting per afzonderlijke uitgangssteekplaats.
- Voordelen
- Bij verticale montage kan de bevestiging in de Zero-U-Space van de Rittal VX IT-kast of het TS IT-rack zonder gereedschap plaatsvinden
- Kleurmarkering van fasen en veiligheidscircuits (L1=roze, L2=zwart, L3=wit)
- Inbouwset zonder gereedschap voor VX IT
- PDU met eigen voeding, geen externe stroomvoorziening nodig
- Meetnauwkeurigheid ± 1 % (kWh) volgens EN 62 053-21
- Geïntegreerde realtime-klok met batterijbuffer (max. 10 jaar, batterij vervangbaar)
- Geïntegreerde elektromagnetische zoemer voor akoestische alarmering
- Instelbare grenswaarden (waarschuwing/alarm) voor spanning, stroom, vermogen, per uitgangssteekplaats afzonderlijk in te stellen
- Stroombesparend design, gering eigen verbruik
- Technische gegevens
- Display/controller in de PDU-behuizing 180° draaibaar en vervangbaar
- Geïntegreerde, volledig redundante netvoeding, voeding vanuit alle fasen
- Fouttolerante PDU-voeding redundant via alle fasen
- Spanning V, stroom A, frequentie Hz
- Effectief vermogen, werklastenergie, schijnbaar vermogen, schijnbare energie
- Vermogensfactor (cosPhi) en fasehoek
- Nulleiderstroommeting/schuiflastberekening
- Veiligheidsbewaking bij PDU’s met geïntegreerde zekering
- Helder TFT-display 128 x 128 pixels (RGB) met achtergrondverlichting en energiebesparende modus, voor weergave van de vermogensgegevens en de PDU-basisconfiguratie
- Positiesensoren voor displayrotatie en correcte PDU-weergave op de website
- Meerkleurige LED's (groen/geel/rood) voor het signaleren van de standen en grenswaarden per uitgangssteekplaats
- Power-LED voor spanningsweergave
- Materiaal
- Aluminiumprofiel, zwart geëloxeerd
Steekplaatsen: kunststof
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Opties
- Overspanningsbeveiliging Type 3 met tijdens bedrijf verwisselbare afleiders, met statusbewaking, in PDU-behuizing te integreren
Verschilstroommeting (type B) per voeding/fase/zekering
Bewaking van de optioneel leverbare overspanningsbeveiliging
CMC III CAN-bus-sensoren, aansluitbaar voor omgevingsbewaking, max. 16 sensoren
Andere kastkleuren mogelijk
- Measurement functions, description
- Meting per fase en voeding
- Extra meting per uitgangssteekplaats
- Krachtige CPU (ARM Cortex A8)
- Digitale ingang (potentiaalvrij contact)
- Extra alarmuitgang/relaisuitgang (wisselcontact)
- Afmetingen
- Breedte: 44 mm
Diepte: 70 mm
Lengte: 1.695 mm
- Aantal contactdozen en type
- 42 x C13
- Contactdozen
- 42 x C 13
- Nominale spanning
- 400 V (AC)
- Nominale stroom (max.)
- 16 A
- Nominaal vermogen
- 11 kW
- Voedingen
- Aantal: 1
Fase per voeding: 3~
- Lengte aansluitkabel
- 3 m
- Aansluiting (elektrisch)
- CEE
- Interfaces
- USB 2.0-poort (USB-A) voor massaconfiguratie, firmware-update & datalogging
- CAN-bus-interface (RJ45) voor max. 16 omgevingssensoren
- Seriële interface RS232 (RJ12) voor LTE Unit, Scripting, CLI
- Gebruik van eigen certificaten/TLS 1.2
- E-mail verzenden bij alarm (SMTP)
- Gebruikersbeheer incl. DRM
- LDAP(S)/Radius/Active Directory-aansluiting
- Syslog-server-aansluiting (max. 2 servers)
- Volledig redundante Ethernet-interface 10/100/1000 Mbit/s
- Richtlijnen
- EMC-richtlijn 2014/30/EU
- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
- Normen
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Protocollen
- Webserver (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
- TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
- SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
- MIB voor integratie in 3rd party software
- FTP/SFTP (update/filetransfer)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 5 °C...50 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 10...95 %
- Opslagtemperatuurbereik
- -20 °C...70 °C
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX IT kastframe: ≥ 1.800 mm
Behuizingstype: VX IT 19"-profielen: ≥ 2.000 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,001 kg
- Brutogewicht
- 0,001 kg
- Douanetariefnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177948471
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Product omschrijving
-
DK PDU metered+, compacte basisstroomverdeling incl. energiemeting per uitgang, met netwerkinterface en display, BLD: 44x1695x70 mm, IEC 60 320: 42x C13