Autonoom moduul voor energieregistratie (incl. verschilstroombewaking) in 1 HE/19"-vormfactor. Het moduul wordt in de voedingskabel van een gebruiker, een PDU Basic of modulaire PDU zonder meetfunctie opgenomen. Alle belangrijke elektrische kengetallen worden geregistreerd.
- Artikelnummer:
- DK 7979713
- Uitvoering
- 16 A / 3-fase
- Product omschrijving
- Autonoom moduul voor energieregistratie (incl. verschilstroombewaking) in 1 HE/19"-vormfactor. Het moduul wordt in de voedingskabel van een gebruiker, een PDU basic of modulaire PDU zonder meetfunctie opgenomen. De registratie van alle belangrijke elektrische kengetallen vindt analoog aan die bij een PDU metered plaats. Ook beschikt het meetmoduul over een geïntegreerde verschilstroommeting (type B) voor foutstroombewaking bij de aangesloten verbruikers. De verbruiksgegevens zijn eenvoudig via een netwerkinterface of lokaal via een TFT-display op te vragen. Daarnaast zijn alle interfaces van een PDU metered beschikbaar, zoals bijv. voor de aansluiting van externe sensoren en intelligente handgreepsystemen.
- Voordelen
- Ideale oplossing om naderhand in bestaande installaties te integreren, wanneer daar moderne meetfunctionaliteiten ontbreken
- Inclusief verschilstroommeting/foutstroombewaking
- Omvangrijke meetfunctionaliteiten (zoals PDU Metered)
- Uitvoeringen met aansluitkabel en CEE-connectoren, direct gebruiksgereed
- Snel naderhand in te bouwen, slechts korte bedrijfsonderbreking nodig
- Compacte, 1 HE 19"-kast/behuizing met voorgeconfectioneerde aansluitkabels
- Hoge meetprecisie (typ. ± 1 %)
- Energie-efficiënt design, gering eigen verbruik
- Akoestische alarmering bij grenswaardeoverschrijdingen (bijv. foutstromen) instelbaar
- Geïntegreerde GbE-interface met webserver voor een autonome werking zonder andere componenten
- Materiaal
- Spuitgietaluminium profiel, geëloxeerd
- General colour
- RAL 9005
- Kleur
- RAL 9005
- Opties
- CMC III CAN-bus-sensoren, aansluitbaar voor omgevingsbewaking, max. 16 sensoren
- Nominaal vermogen
- 11 kW
- Aansluiting (elektrisch)
- CEE-connector/koppeling
- Fase per voeding
- 3~
- Nominale stroom (max.)
- 16 A
- Richtlijnen
- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
- EMC-richtlijn 2014/30/EU
- Normen
- EN 62368-1
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 55 022
- Afmetingen
- Breedte: 450 mm
Hoogte: 144 mm
Diepte: 44 mm - Interfaces
- Volledig redundante Ethernet-interface 10/100/1000 Mbit/s (2 x RJ45, 1 x met PoE)
- USB 2.0-poort (USB-A) voor massaconfiguratie, firmware-update & datalogging
- CAN-bus-interface (RJ45) voor max. 16 omgevingssensoren
- Seriële interface RS232 (RJ12) voor LTE Unit, Scripting, CLI
- Gebruik van eigen certificaten/TLS 1.2
- E-mail verzenden bij alarm (SMTP)
- Gebruikersbeheer incl. DRM
- LDAP(S)/Radius/Active Directory-aansluiting
- Syslog-server-aansluiting (max. 2 servers)
- Aansluiting ingangskabel (type/lengte)
- H05VV-F5G2.5, 2 m
- Aansluiting uitgangskabel (type/lengte)
- H05VV-F5G2.5, 1,2 m
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,2 kg
- Brutogewicht
- 3,7 kg
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177948501
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Product omschrijving
- RCM 19" Rack meter 16A/3P CEE in/out
- Documentatie
- Quick guide
- Software
- Software