RCM-meetmoduul – Inline Meter

Bestelnr.: DK 7979714

Autonoom moduul voor energieregistratie (incl. verschilstroombewaking) in 1 HE/19"-vormfactor. Het moduul wordt in de voedingskabel van een gebruiker, een PDU Basic of modulaire PDU zonder meetfunctie opgenomen. Alle belangrijke elektrische kengetallen worden geregistreerd.

Bestelnr.:
DK 7979714
Uitvoering
32 A / 3-fase
Product omschrijving
Autonoom moduul voor energieregistratie (incl. verschilstroombewaking) in 1 HE/19"-vormfactor. Het moduul wordt in de voedingskabel van een gebruiker, een PDU basic of modulaire PDU zonder meetfunctie opgenomen. De registratie van alle belangrijke elektrische kengetallen vindt analoog aan die bij een PDU metered plaats. Ook beschikt het meetmoduul over een geïntegreerde verschilstroommeting (type B) voor foutstroombewaking bij de aangesloten verbruikers. De verbruiksgegevens zijn eenvoudig via een netwerkinterface of lokaal via een TFT-display op te vragen. Daarnaast zijn alle interfaces van een PDU metered beschikbaar, zoals bijv. voor de aansluiting van externe sensoren en intelligente handgreepsystemen.
Voordelen
Ideale oplossing om naderhand in bestaande installaties te integreren, wanneer daar moderne meetfunctionaliteiten ontbreken
Inclusief verschilstroommeting/foutstroombewaking
Omvangrijke meetfunctionaliteiten (zoals PDU Metered)
Uitvoeringen met aansluitkabel en CEE-connectoren, direct gebruiksgereed
Snel naderhand in te bouwen, slechts korte bedrijfsonderbreking nodig
Compacte, 1 HE 19"-kast/behuizing met voorgeconfectioneerde aansluitkabels
Hoge meetprecisie (typ. ± 1 %)
Energie-efficiënt design, gering eigen verbruik
Akoestische alarmering bij grenswaardeoverschrijdingen (bijv. foutstromen) instelbaar
Geïntegreerde GbE-interface met webserver voor een autonome werking zonder andere componenten
Materiaal
Spuitgietaluminium profiel, geëloxeerd
General colour
RAL 9005
Kleur
RAL 9005
Opties
CMC III CAN-bus-sensoren, aansluitbaar voor omgevingsbewaking, max. 16 sensoren
Nominaal vermogen
22 kW
Aansluiting (elektrisch)
CEE-connector/koppeling
Fase per voeding
3~
Nominale stroom (max.)
32 A
Richtlijnen
Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
EMC-richtlijn 2014/30/EU
Normen
EN 62368-1
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 55 022
Afmetingen
Breedte: 450 mm
Hoogte: 144 mm
Diepte: 44 mm
Interfaces
Volledig redundante Ethernet-interface 10/100/1000 Mbit/s (2 x RJ45, 1 x met PoE)
USB 2.0-poort (USB-A) voor massaconfiguratie, firmware-update & datalogging
CAN-bus-interface (RJ45) voor max. 16 omgevingssensoren
Seriële interface RS232 (RJ12) voor LTE Unit, Scripting, CLI
Gebruik van eigen certificaten/TLS 1.2
E-mail verzenden bij alarm (SMTP)
Gebruikersbeheer incl. DRM
LDAP(S)/Radius/Active Directory-aansluiting
Syslog-server-aansluiting (max. 2 servers)
Aansluiting ingangskabel (type/lengte)
H05VV-F5G4.0, 2 m
Aansluiting uitgangskabel (type/lengte)
H05VV-F5G4.0, 1,2 m
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,2 kg
Brutogewicht
3,7 kg
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177948518
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27060402
Product omschrijving
RCM 19" Rack meter 32A/3P CEE in/out
Toelatingen
Cyber Security Certificate
TÜV-geteste veiligheid
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Quick guide
Databladen
Technical details 2
Technische gegevens
Software
Software