- Bestelnr.:
- SK 7980000
- Product omschrijving
- Voor gebruik als afzonderlijke ventilator, voor het achteraf aanpassen van verschillende ventilatorunits en voor het voltooien van de ventilatorplaat.
- Levering
- Ventilator
Aansluitkabel (0,61 m)
Incl. bevestigingsmateriaal
- Luchtverplaatsing vrijblazend (met vliesfilter)
- Bij 50 Hz: 160 m³/h
Bij 60 Hz: 180 m³/h
- Nominale spanning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominaal vermogen Pel
- Bij 50 Hz: 15 W
Bij 60 Hz: 14 W
- Afmetingen
- Breedte: 119 mm
Hoogte: 119 mm
Diepte: 38 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -10 °C...55 °C
- Geluidsniveau
- Bij 50 Hz: 37 dB(A)
Bij 60 Hz: 37 dB(A)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,6 kg
- Brutogewicht
- 0,671 kg
- Douanetariefnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177137752
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Product omschrijving
-
DK Ventilatoruitbreidingsset, luchtverplaatsing 160/180m³/h, 230V 50/60 Hz, 119x119x38 mm BxHxD, RAL 7035