Om naderhand verschillende ventilatoreenheden in te bouwen of voor uitbreiding van de dakplaat met uitsparing voor ventilatoren.
- Artikelnummer:
- SK 7980100
- Product omschrijving
- Voor gebruik als afzonderlijke ventilator, voor het achteraf aanpassen van verschillende ventilatorunits en voor het voltooien van de ventilatorplaat.
- Levering
- Ventilator
Aansluitkabel (0,61 m)
Incl. bevestigingsmateriaal - Luchtverplaatsing vrijblazend (met vliesfilter)
- Bij 50 Hz: 108 m³/h
Bij 60 Hz: 120 m³/h - Nominale spanning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominaal vermogen Pel
- Bij 50 Hz: 14 W
Bij 60 Hz: 12 W - Afmetingen
- Breedte: 119 mm
Hoogte: 119 mm
Diepte: 25 mm - Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...70 °C
- Geluidsniveau
- Bij 50 Hz: 34 dB(A)
Bij 60 Hz: 34 dB(A) - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,43 kg
- Brutogewicht
- 0,486 kg
- Douanetariefnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177187313
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Product omschrijving
- DK Ventilatoruitbreidingsset, luchtverplaatsing 108/120m³/h, 230V 50/60 Hz, 119x119x25 mm BxHxD, RAL 7035