Om naderhand verschillende ventilatoreenheden in te bouwen of voor uitbreiding van de dakplaat met uitsparing voor ventilatoren.
- Bestelnr.:
- SK 7980148
- Product omschrijving
- Voor gebruik als afzonderlijke ventilator, voor het achteraf aanpassen van verschillende ventilatorunits en voor het voltooien van de ventilatorplaat.
- Levering
- Ventilator
Aansluitkabel (0,61 m)
Incl. bevestigingsmateriaal - Luchtverplaatsing (vrijblazend)
- 184 m³/h
- Nominale spanning
- 48 V (DC)
- Nominaal vermogen Pel
- bij DC: 7,7 W
- Afmetingen
- Breedte: 119 mm
Hoogte: 119 mm
Diepte: 38 mm - Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...70 °C
- Geluidsniveau
- bij DC: 43 dB(A)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,37 kg
- Brutogewicht
- 0,387 kg
- Douanetariefnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177325234
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Product omschrijving
- DK Ventilatoruitbreidingsset, luchtverplaatsing 184m³/h, 48V, 119x119x38 mm BxHxD, RAL 7035