- Bestelnr.:
- SK 7990000
- Uitvoering
- Zonder dakplaat
- Product omschrijving
- Ventilatoruitbreidingsset met geïntegreerde toerentalregeling voor installatie in de ventilatormodulen 5503.xxx.
- Voordelen
- Direct aansluitbare totaaloplossing
- Energie-efficiënte toerentalregeling met vooringestelde karakteristiek
- Internationale toelatingen en ondersteuning van meerdere spanningen voor een wereldwijde toepassing
- Materiaal
- Kunststof
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Ventilator
Ventilatierooster
Incl. bevestigingsmateriaal
Installatie- en korte bedieningshandleiding
- Luchtverplaatsing (in bedrijf)
- 150 m³/h
- Nominale spanning
- 24 V (DC)
- Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 0,32 A
Bij 60 Hz: 0,32 A
- Afmetingen
- Breedte: 119 mm
Hoogte: 25 mm
Diepte: 119 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 20
- Toerental
- 100 %
- Opmerking
- Verlaging van de aangegeven luchtverplaatsing naar 150 m³/h bij 25 Pa tegendruk
- Geluidsniveau (in bedrijf)
- 44 dB(A)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 5 °C...55 °C
- Nominaal vermogen
- 7,7 W
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,3 kg
- Brutogewicht
- 0,308 kg
- Douanetariefnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177966345
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Product omschrijving
-
SK Ventilatoruitbreidingsset, toerentalgeregeld, 192 m³/h vrijblazend, voor ventilatormodulen, BHD:119x25x119 mm, RAL 9005