Wartelplaat voor draagarmsystemen

Artikelnummer: AX 7993575

Voor de montage van een draagarmsysteem in een bodemwartel en voor het verstevigen van een wand-/vloerkast AX.

Artikelnummer:
AX 7993575
Materiaal
Plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Breedte: 447 mm
Diepte: 149 mm
Beschermklasse NEMA
NEMA 12
Wartelplaat
Afmetingen: 3
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 54
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,16 kg
Brutogewicht
1,89 kg
Douanetariefnummer
73079100
Product omschrijving
AX Wartelplaat gr. 3 voor draagarmsysteem diameter 130 mm
Documentatie
Quick guide
Safety instructions