Bodemplaat voor VX, VX IT, VX SE

Bestelnr.: VX 8001212

Voor een individuele opbouw van de bodemruimte. Potentiaalvereffening is mogelijk via bevestigingselementen. Voorzien van aardingspunt.

Bestelnr.:
VX 8001212
Product omschrijving
Voor een individuele opbouw van de bodemruimte. Potentiaalvereffening is mogelijk via bevestigingselementen. Voorzien van aardingspunt.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
Voor het compleet afsluiten van een bodemopening is ten minste één schuifplaat nodig.
Bij kasten met twee deuren is één LE voldoende voor een kasthelft
Afmetingen
Breedte: 440 mm
Diepte: 75 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
VX IT
VX SE
Lessenaar CX
CX lessenaar onderdeel
Breedte: = 1.000 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,54 kg
Brutogewicht
0,64 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177948679
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
VX Bodemplaat BD:10000x75 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)