Bodemplaat voor VX, VX IT, VX SE

Bestelnr.: VX 8001214

Voor een individuele opbouw van de bodemruimte. Potentiaalvereffening is mogelijk via bevestigingselementen. Voorzien van aardingspunt.

Bestelnr.:
VX 8001214
Product omschrijving
Voor een individuele opbouw van de bodemruimte. Potentiaalvereffening is mogelijk via bevestigingselementen. Voorzien van aardingspunt.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
Voor het compleet afsluiten van een bodemopening is ten minste één schuifplaat nodig.
Bij kasten met twee deuren is één LE voldoende voor een kasthelft
Afmetingen
Breedte: 490 mm
Diepte: 175 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
VX IT
VX SE
Lessenaar CX
CX lessenaar onderdeel
Breedte: = 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,16 kg
Brutogewicht
1,26 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177948693
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
VX Bodemplaat BD:600x175 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)