- Bestelnr.:
- VX 8001221
- Product omschrijving
- Voor een individuele opbouw van de bodemruimte. Potentiaalvereffening is mogelijk via bevestigingselementen. Voorzien van aardingspunt.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Opmerking
- Voor het compleet afsluiten van een bodemopening is ten minste één schuifplaat nodig.
- Bij kasten met twee deuren is één LE voldoende voor een kasthelft
- Opmerking
- Alleen voor één kasthelft
- Afmetingen
- Breedte: 540 mm
Diepte: 237,5 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
VX IT
VX SE
Lessenaar CX
CX lessenaar onderdeel
Breedte: = 1.200 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,64 kg
- Brutogewicht
- 1,84 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177948761
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
-
VX Bodemplaat BD:1200x237,5 mm