Schuifplaat voor VX, VX IT, VX SE

Bestelnr.: VX 8001243

Voor een variabele compensatie en een flexibele opening in het bodembereik. Combineerbaar met vaste bodemplaten.

Bestelnr.:
VX 8001243
Product omschrijving
Voor een variabele compensatie in het bodembereik.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
Alleen voor één kasthelft
Afmetingen
Breedte: 540 mm
Diepte: 115 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
VX IT
VX SE
Breedte: = 1.200 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,82 kg
Brutogewicht
0,92 kg
Douanetariefnummer
83024200
EAN
4028177950368
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
VX Bodemplaat verschuifbaar vr B=1200