Om in een sokkelhoekstuk met een hoogte van 100 of 200 mm te hangen.
- Bestelnr.:
- VX 8100700
- Product omschrijving
- Om in een sokkelhoekstuk met een hoogte van 100 of 200 mm te hangen.
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- 4 dubbele zwenkwielen, 2 x met, 2 x zonder rem
- Clearande floor
- 100 mm
- Belastbaarheid
- Max. dynamische belasting bij toepassing van 4 dubbele zwenkwielen (vrijstaande kast): 3000 N
- Gewicht/VE
- 8,38 kg
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 7,98 kg
- Brutogewicht
- 8,38 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177921542
- ETIM 9
- EC002621
- ETIM 8
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Product omschrijving
- VX-transportwiel, per 2 met/zonder rem