Systeemchassis 23 x 89 mm, roestvaststaal voor VX, VX SE

Bestelnr.: VX 8100731

Voor een gevarieerde den individuele interieuropbouw van het kastframe op het binnenste montageniveau.

Bestelnr.:
VX 8100731
Product omschrijving
Voor een gevarieerde den individuele interieuropbouw van het kastframe op het binnenste montageniveau.
Voordelen
Eenvoudig in de systeemboring inhangen en vastzetten
Systeemboring aan alle vier de zijden
Aan de boven- en onderzijde met boring voor kooimoer, voor de bevestiging van eigen componenten met metrische schroeven
Materiaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden
In VX op het binnenste montageniveau aan het kastprofiel VX
In VX SE aan het kastprofiel in combinatie met adapterrail VX
Aan constructief identieke systeemchassis onder elkaar
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
VX SE
Breedte/diepte: 500 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
1,08 kg
Brutogewicht
1,28 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177924475
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
VX-systeemchassis 23 x 89 mm, voor B/D: 500 mm, roestvaststaal, 1.4301
Documentatie
Handleiding
Load brochure