Sokkeladapter voor dubbele zwenkwielen en stelvoeten

Bestelnr.: VX 8100770

Voor montage van de dubbele zwenkwielen 7495.000 en stelvoeten aan het sokkelsysteem VX, plaatstaal

Bestelnr.:
VX 8100770
Product omschrijving
Voor montage van de dubbele zwenkwielen en stelvoeten aan het sokkelsysteem VX, AX.
Materiaal
Plaatstaal
Opmerking
Sokkelplinten, zijkant, daar vereist waar een dubbel zwenkwiel moet worden gemonteerd
In combinatie met dubbele zwenkwielen bedraagt de toegelaten totale gewichtsbelasting 3000 N.
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
1,2 kg
Brutogewicht
1,359 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177927087
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Product omschrijving
VX-sokkeladapter, voor dubbele zwenkwielen en stelvoet, plaatstaal
Documentatie
Info sheet