Voor directe montage aan het hoekstuk van het kastprofiel. Ook geschikt voor montage aan het sokkelsysteem VX. Bij montage aan het sokkelsysteem VX is de sokkeladapter vereist.
- Bestelnr.:
- VX 8100780
- Product omschrijving
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Opmerking
- Bij montage op de VX sokkel is de sokkeladapter vereist
- Max. belastbaarheid (statisch) per component
- 3.000 N
- Afmetingen
- Schroefdraad: M12
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
TS
VX SE
PC
Sokkelsysteem VX - Instelbereik
- 30 ‐ 110 mm
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,8 kg
- Brutogewicht
- 0,862 kg
- Douanetariefnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177927094
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
- VX Stelvoeten, M12 schroefdraad, verstelbaarheid 18-43 mm, belastbaarheid=3000 N per stelvoet
- Documentatie
- Info sheet