Zijdelen Voor beschermdak VX

Artikelnummer: VX 8104460

De zijdelen sluiten de externe openingen in het dak af.

Artikelnummer:
VX 8104460
Materiaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak
In één richting geschuurd, korrel 400
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden
Beschermdak voor VX
Opmerking
Voor het afsluiten van de zijkant van een opzetmoduul of een gekoppelde combinatie.
Typekeuring volgens 508A
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
Diepte: 400 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
0,56 kg
Brutogewicht
0,589 kg
Douanetariefnummer
94039910
Product omschrijving
Zijdelen voor VX-beschermdak voor D: 400 mm
Databladen
Technische gegevens