Zijwand, schroefbaar, plaatstaal C4-H

Artikelnummer: VX 8105550

Zijwanden, schroefbaar, plaatstaal. Oppervlaktecoating analoog aan DIN EN ISO 12944 corrosiebeschermklasse C4-H.

Artikelnummer:
VX 8105550
Uitvoering
Oppervlaktecoating analoog aan DIN EN ISO 12944
Corrosiebeschermklasse C4-H
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Poedercoating
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Behuizingstype: VX C4-H
Hoogte: = 2.000 mm
Diepte: = 500 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Typekeuring volgens 508A
Type 1
Type 12
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
23 kg
Brutogewicht
24,2 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177993723
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Product omschrijving
VX-zijwand, schroefbaar, voor HD: 2000x500 mm, plaatstaal, C4-H