Zijwand, schroefbaar, plaatstaal voor VX

Bestelnr.: VX 8106245

Zijwanden, schroefbaar, plaatstaal, voor VX.

Bestelnr.:
VX 8106245
Voordelen
Tijdbesparende montage door klikbare plaatdeelhouders
Automatische potentiaalvereffening en hogere EMC-afscherming door plaatdeelhouders met geïntegreerde contactelementen
Eenvoudige positionering in hoogte en diepte door ophanghulp
Montage door één persoon
Aardbout met grote, lakvrij contactvlak voor een optimale bevestiging
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
Hoogte: = 2.000 mm
Diepte: = 600 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
IP 66
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
26 kg
Brutogewicht
29 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
110,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177827417
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Product omschrijving
VX-zijwand, schroefbaar, voor HD: 2000 x 600 mm, plaatstaal
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Handleiding