De openingshoek van 180° maakt een ongehinderde toegang vanaf de zijkant mogelijk.
- Bestelnr.:
- VX 8106260
- Product omschrijving
- De openingshoek van 180° maakt een ongehinderde toegang vanaf de zijkant mogelijk.
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Deuropeningshoek
- 180°
- Montage-instructie
- Scharniermontage alleen in het bereik van de achterwand mogelijk
- Alleen toepasbaar bij zijwanden met een diepte tot 800 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Leveringseenheid
- 6 st.
- Nettogewicht
- 0,69 kg
- Brutogewicht
- 0,744 kg
- Douanetariefnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177920958
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Product omschrijving
- VX-scharnier voor zijwand, schroefbaar, RAL7035