De zijdelen sluiten de externe openingen in het dak af.
- Artikelnummer:
- VX 8106460
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Oppervlak
- In één richting geschuurd, korrel 400
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Inbouwmogelijkheden
- Beschermdak voor VX
- Opmerking
- Voor het afsluiten van de zijkant van een opzetmoduul of een gekoppelde combinatie.
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
Diepte: 600 mm - Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,6 kg
- Brutogewicht
- 0,813 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- Product omschrijving
- Zijdelen voor VX-beschermdak voor D: 600 mm