EMC-zijwanden voor TS

Bestelnr.: TS 8106750

Bestelnr.:
TS 8106750
Voordelen
Automatische potentiaalvereffening via bevestigingselementen
Hogere EMC-bescherming door speciale EMC-afdichting
Eenvoudige bevestiging door ophanghulp
Aardbouten met contactvlakken
Product modification
De voordelen zijn: verbeterde vormeigenschappen, geoptimaliseerd corrosiegedrag, uniform uiterlijk.
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
met zink-magnesium-oppervlak
Buiten poedercoating
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 54
Basismateriaal
Plaatstaal
Geschikt voor
Behuizingstype: TS 8
Hoogte: = 2.000 mm
Diepte: = 600 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
28 kg
Brutogewicht
29,2 kg
EAN
4028177475755
ECLASS 8.0
27189264
Product omschrijving
TS Zijwand tbv EMC-aanbouwkasten, 2000x600mm HxD, plaatstaal, RAL 7035