Zijdelen Voor beschermdak VX

Artikelnummer: VX 8108460

De zijdelen sluiten de externe openingen in het dak af.

Artikelnummer:
VX 8108460
Materiaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak
In één richting geschuurd, korrel 400
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden
Beschermdak voor VX
Opmerking
Voor het afsluiten van de zijkant van een opzetmoduul of een gekoppelde combinatie.
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
Diepte: 800 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
1,048 kg
Brutogewicht
1,053 kg
Douanetariefnummer
94039910
Product omschrijving
Zijdelen voor VX-beschermdak voor D: 800 mm
Databladen
Technische gegevens