EMC-zijwanden voor VX

Artikelnummer: VX 8108760

Automatische potentiaalvereffening via bevestigingselementen en hogere EMC-bescherming door speciale EMC-afdichting.

Artikelnummer:
VX 8108760
Product omschrijving
Automatische potentiaalvereffening via bevestigingselementen en hogere EMC-bescherming door speciale EMC-afdichting.
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
met zink-magnesium-oppervlak
Buiten poedercoating
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 55
Typekeuring volgens 508A
Type 1
Type 12
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
Hoogte: = 2.000 mm
Diepte: = 800 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
37,8 kg
Brutogewicht
38,8 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177947245
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27189264
Product omschrijving
VX Zijwanden 2000x800 RAL 7035 EMC VE=2
Documentatie
Handleiding
Info sheet