Zijwanden, schroefbaar, plaatstaal, voor VX.
- Bestelnr.:
- VX 8145245
- Voordelen
- Tijdbesparende montage door klikbare plaatdeelhouders
- Automatische potentiaalvereffening en hogere EMC-afscherming door plaatdeelhouders met geïntegreerde contactelementen
- Eenvoudige positionering in hoogte en diepte door ophanghulp
- Montage door één persoon
- Aardbout met grote, lakvrij contactvlak voor een optimale bevestiging
- Materiaal
- Plaatstaal, 1,5 mm
- Oppervlak
- Dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
Hoogte: = 1.400 mm
Diepte: = 500 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 16,9 kg
- Brutogewicht
- 17,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 65,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177827592
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Product omschrijving
- VX-zijwand, schroefbaar, voor HD: 1400 x 500 mm, plaatstaal
- Documentatie
- Handleiding