Zijwand, schroefbaar, plaatstaal voor VX

Artikelnummer: VX 8166245

Zijwanden, schroefbaar, plaatstaal, voor VX.

Artikelnummer:
VX 8166245
Voordelen
Tijdbesparende montage door klikbare plaatdeelhouders
Automatische potentiaalvereffening en hogere EMC-afscherming door plaatdeelhouders met geïntegreerde contactelementen
Eenvoudige positionering in hoogte en diepte door ophanghulp
Montage door één persoon
Aardbout met grote, lakvrij contactvlak voor een optimale bevestiging
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
Hoogte: = 1.600 mm
Diepte: = 600 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Typekeuring volgens 508A
Type 1
Type 12
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
22,8 kg
Brutogewicht
23,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
70,43 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177924932
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Product omschrijving
VX-zijwand, schroefbaar, voor HD: 1600 x 600 mm, plaatstaal
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
PCF-declaration
Documentatie
Handleiding