Zijwand, schroefbaar, plaatstaal voor TS, TS IT

Bestelnr.: TS 8168235

Zijwanden, schroefbaar, plaatstaal, voor TS.

Bestelnr.:
TS 8168235
Voordelen
Automatische potentiaalvereffening en hogere EMC-afscherming door plaatdeelhouders met contactelement
Eenvoudige bevestiging door ophanghulp
Aardbouten met contactvlakken
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
De houders voor de plaatdelen zijn naar keuze in of buiten de kast te monteren
Montage-oppervlak: buitenafmetingen – 100 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
TS IT
Hoogte: 1.600 mm
Diepte: 800 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
29,4 kg
Brutogewicht
31 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177205208
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Product omschrijving
TS Schroefbare zijwanden, 1600x800 mm HxD, plaatstaal, RAL 7035
Documentatie
Handleiding