Zijwand, schroefbaar, plaatstaal voor VX

Bestelnr.: VX 8168245

Zijwanden, schroefbaar, plaatstaal, voor VX.

Bestelnr.:
VX 8168245
Voordelen
Tijdbesparende montage door klikbare plaatdeelhouders
Automatische potentiaalvereffening en hogere EMC-afscherming door plaatdeelhouders met geïntegreerde contactelementen
Eenvoudige positionering in hoogte en diepte door ophanghulp
Montage door één persoon
Aardbout met grote, lakvrij contactvlak voor een optimale bevestiging
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
Hoogte: = 1.600 mm
Diepte: = 800 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 12
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
30,3 kg
Brutogewicht
30,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
117,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
EAN
4028177924949
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Product omschrijving
VX Schroefbare zijwanden, 1600x800 mm HxD, plaatstaal, RAL 7035
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Handleiding