Zijwand, schroefbaar, plaatstaal voor TS, TS IT

Bestelnr.: TS 8170235

Zijwanden, schroefbaar, plaatstaal, voor TS.

Bestelnr.:
TS 8170235
Voordelen
Automatische potentiaalvereffening en hogere EMC-afscherming door plaatdeelhouders met contactelement
Eenvoudige bevestiging door ophanghulp
Aardbouten met contactvlakken
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
De houders voor de plaatdelen zijn naar keuze in of buiten de kast te monteren
Montage-oppervlak: buitenafmetingen – 100 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
TS IT
Hoogte: 1.200 mm
Diepte: 600 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
16,6 kg
Brutogewicht
17,8 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177244283
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Product omschrijving
TS Schroefbare zijwanden, 1200x600 mm HxD, plaatstaal, RAL 7035
Documentatie
Handleiding