Zijwand, schroefbaar, plaatstaal voor VX

Artikelnummer: VX 8176.245

Zijwanden, schroefbaar, plaatstaal, voor VX.

Artikelnummer:
VX 8176.245
Voordelen
Tijdbesparende montage door klikbare plaatdeelhouders
Automatische potentiaalvereffening en hogere EMC-afscherming door plaatdeelhouders met geïntegreerde contactelementen
Eenvoudige positionering in hoogte en diepte door ophanghulp
Montage door één persoon
Aardbout met grote, lakvrij contactvlak voor een optimale bevestiging
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
Hoogte: = 1.200 mm
Diepte: = 1.000 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 12
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
2 st.
Gewicht/VE
28,8 kg
PCF/PU (Cradle-to-Gate)
109,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class
Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
EAN
4028177921658
ETIM 7.0
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Product omschrijving
VX Schroefbare zijwanden, 1100x1000 mm HxD, plaatstaal, RAL 7035
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Handleiding