- Bestelnr.:
 
- VX 8184245
 
- Voordelen
 
- Tijdbesparende montage door klikbare plaatdeelhouders 
 
- Automatische potentiaalvereffening en hogere EMC-afscherming door plaatdeelhouders met geïntegreerde contactelementen 
 
- Eenvoudige positionering in hoogte en diepte door ophanghulp 
 
- Montage door één persoon 
 
- Aardbout met grote, lakvrij contactvlak voor een optimale bevestiging 
 
- Materiaal
 
- Plaatstaal, 1,5 mm 
 
- Oppervlak
 
- Dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating 
 
- Kleur
 
- RAL 7035 
 
- Levering
 
- Incl. bevestigingsmateriaal 
 
- Geschikt voor
 
- Behuizingstype: VX
Hoogte: = 1.800 mm
Diepte: = 400 mm  
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
 
- IP 55 
 
- Typekeuring volgens UL 50E
 
- Type 1 
 
- Type 12 
 
- Basismateriaal
 
- Plaatstaal 
 
- Leveringseenheid
 
- 2 st. 
 
- Nettogewicht
 
- 15,8 kg
 
- Brutogewicht
 
- 17,8 kg
 
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
 
- 67,8 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- Opmerking bij PCF-klasse
 
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave 
 
- EAN
 
- 4028177827752 
 
- ETIM 9
 
- EC002524 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27182101 
 
- Product omschrijving
 
- 
VX-zijwand, schroefbaar, voor HD: 1800 x 400 mm, plaatstaal