Product loopt uit per: 31 okt. 2020
Het aangegeven vervangende artikel is geschikt voor de kast-/behuizingssystemen VX, VX IT:
8188245
- Artikelnummer:
- TS 8188.235
- Voordelen
- Automatische potentiaalvereffening en hogere EMC-afscherming door plaatdeelhouders met contactelement
- Eenvoudige bevestiging door ophanghulp
- Aardbouten met contactvlakken
- Materiaal
- Plaatstaal, 1,5 mm
- Oppervlak
- Dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Opmerking
- De houders voor de plaatdelen zijn naar keuze in of buiten de kast te monteren
- Montage-oppervlak: buitenafmetingen – 100 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
TS IT
Hoogte: 1.800 mm
Diepte: 800 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Gewicht/VE
- 35,2 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177243712
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Product omschrijving
- TS Schroefbare zijwanden, 1800x800 mm HxD, plaatstaal, RAL 7035