- Bestelnr.:
 
- VX 8206000
 
- Materiaal
 
- Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm
Dak: plaatstaal, 1,5 mm
Deur: plaatstaal, 2,0 mm
Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm
Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm
Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm  
- Oppervlak
 
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Dak en deur achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak
Montageplaat en bodemplaat: verzinkt  
- Kleur
 
- RAL 7035 
 
- Levering
 
- Kastframe
Deur(en)
Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen
Dakplaat
Achterwand
Bodemplaten
Montageplaat
2 montagerails 18 x 39 mm
Sluiting: 3 mm dubbelbaard  
- Afmetingen
 
- Breedte: 1.200 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 600 mm  
- Afmetingen montageplaat (B x H)
 
- 1.099 mm x 1.896 mm 
 
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
 
- IP 55 
 
- Beschermklasse NEMA
 
- NEMA 1 
 
- NEMA 12 
 
- Typekeuring volgens UL 50E
 
- Type 1 
 
- Type 12 
 
- IK-code
 
- IK10 
 
- Aantal deuren
 
- 2 
 
- Basismateriaal
 
- Plaatstaal 
 
- Leveringseenheid
 
- 1 st. 
 
- Nettogewicht
 
- 175,178 kg
 
- Brutogewicht
 
- 191 kg
 
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
 
- 470,6 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- Opmerking bij PCF-klasse
 
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave 
 
- Douanetariefnummer
 
- 94032080 
 
- EAN
 
- 4028177813601 
 
- ETIM 9
 
- EC000261 
 
- ETIM 8
 
- EC000261 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27180101 
 
- Product omschrijving
 
- 
VX-aanbouwkasten, BHD: 1200 x 2000 x 600 mm, plaatstaal, met montageplaat, twee deuren aan de voorzijde