Dit artikel is niet meer leverbaar per: 15 jan. 2019
Het artikel wordt vervangen door:
8265000
Aanbouwkasten TS 8
Artikelnummer: TS 8265.500
Het aanbouwsysteem TS 8 van plaatstaal biedt dankzij het symmetrische profiel in zowel de breedte als de diepte een duidelijke winst aan ruimte en een eenvoudige interieuropbouw. Hierdoor is de koppelbaarheid rondom eveneens gegarandeerd. Daarnaast zorgen de geïntegreerde, automatische potentiaalvereffening van alle vlakke onderdelen en de drievoudige oppervlaktebehandeling voor optimale veiligheid.
- Artikelnummer:
- TS 8265.500
- Materiaal
- Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm
Dak: plaatstaal, 1,5 mm
Deur: plaatstaal, 2,0 mm
Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm
Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm
Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm - Oppervlak
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Dak en deur achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak
Montageplaat en bodemplaat: verzinkt - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kastframe
Deur(en)
Bij kasten met één deur draairichting rechts, naar links om te wisselen
Dakplaat
Achterwand
4 hijsogen
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Bodemplaten
Montageplaat
TS montagerails 18 x 38 mm - Afmetingen
- Breedte: 1.200 mm
Hoogte: 1.600 mm
Diepte: 500 mm - Afmetingen montageplaat (B x H)
- 1.099 mm x 1.496 mm
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 12
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1, 12
- IK-code
- IK09
- Aantal deuren
- 2
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 159,3 kg
- EAN
- 4028177386679
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- TS 8 Aanbouwkast, met 2 deuren voor en montageplaat, 1200x1600x500 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035
- Documentatie
- Handleiding
- Load brochure
- Meer informatie
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- White Paper
- Databladen
- Technisch systeemhandboek
- Technische gegevens