Aanbouwkasten TS 8

Artikelnummer: TS 8285.500

Het aanbouwsysteem TS 8 van plaatstaal biedt dankzij het symmetrische profiel in zowel de breedte als de diepte een duidelijke winst aan ruimte en een eenvoudige interieuropbouw. Hierdoor is de koppelbaarheid rondom eveneens gegarandeerd. Daarnaast zorgen de geïntegreerde, automatische potentiaalvereffening van alle vlakke onderdelen en de drievoudige oppervlaktebehandeling voor optimale veiligheid.

Systeemverlichting LED

Zijwand, schroefbaar, plaatstaal voor TS, TS IT

Scheidingswand voor TS

Scheidingswand voor moduleplaten voor TS

Stelvoeten voor VX, VX IT, TS, TS IT, VX SE, PC, IW, chillers Blue e+

Kabelbevestigingsrail Hoekprofiel voor TS, PC, TP universele lessenaar, TS sokkel

C-rails 30/15 volgens EN 60 715 voor VX, TS, VX SE

Profiel voor kabelinvoer, achter voor TS, TP

Bodemplaten voor inbouw in TS, SE en PC-kasten

Deurarretering voor vluchtwegen

Oplooprol voor TS, VX SE, PC

Sokkelhoekstukken met sokkelplinten, voor en achter voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Sokkelhoekstukken met sokkelplinten, voor en achter voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Sokkelplinten, zijkant voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Sokkelplinten, zijkant voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Artikelnummer:
TS 8285.500
Materiaal
Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm
Dak: plaatstaal, 1,5 mm
Deur: plaatstaal, 2,0 mm
Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm
Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm
Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Dak en deur achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak
Montageplaat en bodemplaat: verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Kastframe
Deur(en)
Bij kasten met één deur draairichting rechts, naar links om te wisselen
Dakplaat
Achterwand
4 hijsogen
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Bodemplaten
Montageplaat
TS montagerails 18 x 38 mm
Afmetingen
Breedte: 1.200 mm
Hoogte: 1.800 mm
Diepte: 500 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
1.099 mm x 1.696 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 55
Beschermklasse NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 12
IK-code
IK09
Aantal deuren
2
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
173,3 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177250932
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
TS 8 Aanbouwkast, met 2 deuren voor en montageplaat, 1200x1800x500 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035
Toelatingen
Bureau Veritas
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Certificaten
Oppervlak
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK