Dit artikel is niet meer leverbaar per: 15 jan. 2019
Het artikel wordt vervangen door:
8405000
Aanbouwkasten TS 8
Artikelnummer: TS 8405.510
Het aanbouwsysteem TS 8 van plaatstaal biedt dankzij het symmetrische profiel in zowel de breedte als de diepte een duidelijke winst aan ruimte en een eenvoudige interieuropbouw. Hierdoor is de koppelbaarheid rondom eveneens gegarandeerd. Daarnaast zorgen de geïntegreerde, automatische potentiaalvereffening van alle vlakke onderdelen en de drievoudige oppervlaktebehandeling voor optimale veiligheid.
- Artikelnummer:
- TS 8405.510
- Materiaal
- Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm
Dak: plaatstaal, 1,5 mm
Deur: plaatstaal, 2,0 mm
Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm - Oppervlak
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Dak en deur achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kastframe
Deur(en)
Bij kasten met één deur draairichting rechts, naar links om te wisselen
Dakplaat
Achterwand
4 hijsogen
Sluiting: 3 mm dubbelbaard - Afmetingen
- Breedte: 400 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 500 mm - Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 55 in combinatie met zijwanden en vloerplaten
- Protection category NEMA
- NEMA 12 in combinatie met zijwanden en vloerplaten
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1, 12
- IK-code
- IK09
- Aantal deuren
- 1
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 60,7 kg
- EAN
- 4028177357266
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- TS 8 Aanbouwkast, met 1 deur en montageplaat, 400x2000x500 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035
- Documentatie
- Handleiding
- Load brochure
- Meer informatie
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- White Paper
- Databladen
- Technisch systeemhandboek
- Technische gegevens