Aanbouwkasten VX25 Elektronicakast

Bestelnr.: VX 8418000

Ideaal voor 19"-bouwgroepen en 19"-inschuifeenheden: met 19"-adapterprofielen aan de voorzijde, frontraam, deur achter, dakplaat en gedeelde bodemplaten

Systeemverlichting LED

Comforthandgreep VX voor VX, VX IT

Comforthandgreep VX voor VX, VX IT

Systeemchassis 18 x 64 mm voor VX

Profiel voor kabelinvoer, symmetrisch

Profiel voor kabelinvoer, achter

Sokkelhoekstukken met sokkelplinten, voor en achter voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Sokkelhoekstukken met sokkelplinten, voor en achter voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Sokkelplinten, zijkant voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Sokkelplinten, zijkant voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Bestelnr.:
VX 8418000
Materiaal
Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm
Dak: plaatstaal, 1,5 mm
Frontraam: spuitgietaluminium profielen met spuitgiet hoekstukken
Deur achter: plaatstaal, 2,0 mm
Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm
Adapterprofielen 19": plaatstaal, 2 mm
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Dak en deur achter: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Frontraam: poedercoating
Bodemplaten: verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Kastframe
Frontraam (rechts scharnierend, links met magneetsloten)
Deur achter (draairichting rechts, naar links om te wisselen)
Dakplaat
Bodemplaten
Adapterprofielen 19”, voorzijde
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.600 mm
Diepte: 800 mm
Inbouwhoogte voor componenten
33 HE
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
59,6 kg
Brutogewicht
63,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
155,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
EAN
4028177920224
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
VX-elektronicakast, BHD: 600 x 1600 x 800 mm, plaatstaal, met scharnierend frontraam, met adapterprofielen 19", één deur aan de achterzijde
Certificaten
Oppervlak
Documentatie
Load brochure
Meer informatie
Protective conductor brochure
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens